Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9918 - Scatola combinate 1x1
Lista materiale
9918
CNSORDERNO
Art. No.
9918
BZ
Designazione
Scatola da incasso 1x1, con coperchio ribaltabile
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
78 mm
B
Larghezza
78 mm
T
Profondità
58 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
9
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 002 929
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
60.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.000 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614206257
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola combinata 1x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 78 x 78 x 58mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Aperture previste Ø 20mm: 9 Guide combinate per tubi M20/25: 2x Numero d' articolo: 9918/ E-No.: 372 002 929
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali