Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9919.03 - Coperchio per locali umidi
Lista materiale
9919.03
CNSORDERNO
Art. No.
9919.03
BZ
Designazione
Coperchio per locali umidi, 88x88x1.5 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
88 mm
B
Larghezza
88 mm
H
Altezza
1.5 mm
S
Viti
4 ST
CNSMAT
Materiale
Alluminio anodizzato
D
Guarnizione
CR (Neopren)
ENO
E-No.
372 800 629
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.267 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614183329
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio per locali umidi Per scatole di derivazione derviatzione da incasso Lunghezza x Larghezza x Altezza: 88 x 88 x 1.5mm Di alluminio anodizzato, guarnizione neoprene Numero di viti: 4 Numero d' articolo: 9919.03/ E-No.: 372 800 629
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    9918 - Scatola combinate 1x1
    AGRO
    9911.03 - Coperchio per locali umidi, Alluminio
    AGRO
    9914.03 - Coperchio per locali umidi, Alluminio
    AGRO
    6550 - Canale d'installazione fatto di alluminio
    AGRO
    9909.02.13 - Coperchio con presa di corrente
    AGRO
    9923.30 - Scatola da incasso 3x1
    AGRO
    9909.22.65 - Coperchio ad innesto con barra diagonale
    AGRO
    9929 - Scatola da incasso 3x3
    AGRO
    9928 - Scatola da incasso 2x4
    AGRO
    9909.02.15 - Coperchio con presa di corrente
    AGRO
    9909.22.37.60 - Coperchio ad innesto con vite centrale isolata
    AGRO
    9909.22.37.65 - Coperchio ad innesto con vite centrale isolata
    AGRO
    9955 - Uscita a parete
    AGRO
    9966.11 - Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali