Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9921.70 - One place back box "the blue one"
Lista materiale
9921.70
CNSORDERNO
Art. No.
9921.70
BZ
Designazione
Scatola NIS 1x1 70 mm, con coperchio ribaltabile
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
70 mm
D
Diametro
71 mm
AO
Aperture previste Ø 20mm
11
RK
Guide combinate per tubi M20/25
1
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-Numero
372501639
CNSMASSEXACT
Peso
41.08 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.46 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614307572
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso NIS con coperchio ribaltabile, 1x1, 70mm Per integrazione in calcestruzzo o muratura Profondità: 70mm Diametro: 71 mm Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Aperture previste Ø 20mm: 10 Guide combinate per tubi M20/25: 1x Numero d' articolo: 9921.70 / E-No.: 372 501 639
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali