{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9922_850.prj},{NB=9922.850(2)},{CNSORDERNO=9922.850},{BZ=Einlasskasten 850°},{LOD=2},{L=130},{B=70},{T=70},{RK=14},{K=2x1},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372 601 129},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=70.200},{CNSVOLUMEEXACT=0.981},{CNSEAN=7611614238081},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten Für Installation in Hohlwand, Beton und Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 70 x 70 mm Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen M20/25: 14 Kombination: 1x2 Artikelnummer: 9922.850 / E-No.: 372 601 129},{ETIM40=EC002601},{PICTURESMALL=9922_850.png}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1