Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9924.40 - Scatola da incasso 4x1 verticale
Lista materiale
9924.40
CNSORDERNO
Art. No.
9924.40
BZ
Designazione
Scatola da incasso 1x4 verticale, con coperchio di stabilizzazione
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
250 mm
B
Larghezza
70 mm
T
Profondità
70 mm
K
Combinazione
4x1
RK
Guide combinate per tubi M20/25
22
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 104 129
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
51.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.680 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614192031
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso 4x1 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 70 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 4x1 Guide combinate per tubi M20/25: 22x Numero d' articolo: 9924.40 / E-No.: 372 104 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    AGRO
    9918 - Scatola combinate 1x1
    AGRO
    9923 - Scatola da incasso 3x1
    AGRO
    9922 - Scatola da incasso 2x1
    AGRO
    9923.30.850 - Scatola da incasso 1x3, PFI 850°C
    AGRO
    1281-61 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
    AGRO
    1281-50 - Scatola da incasso HaloX® 100
    AGRO
    1281-30 - Scatola da incasso, HaloX® 100 con tunnel 190
    AGRO
    9916.21 - Scatola di passagio da incasso
    AGRO
    9951 - Uscita a parete
    AGRO
    9926 - Scatola da incasso 3x2
    AGRO
    9928 - Scatola da incasso 2x4
    AGRO
    9929 - Scatola da incasso 3x3
    AGRO
    9909.02.15 - Coperchio con presa di corrente
    AGRO
    9966.12 - Supporto apparecchi modulare 240 - 310 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali