Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9924.850 - Scatola da incasso 2x2, PFI 850°C
Lista materiale
9924.850
CNSORDERNO
Art. No.
9924.850
BZ
Designazione
Scatola da incasso 2x2, PFI 850°C
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
T
Profondità
70 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
16
K
Combinazione
2x2
CNSMAT
Materiale
Polipropilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
ENO
E-No.
372 111 229
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
102.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614220215
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Scatola di incasso Per l'incorporazione nelle pareti von intercapedine oppure su materiali combustibili Lunghezza x Larghezza x Profondità: 130 x 130 x 70 mm Di Polipropilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Aperture previste M20/25: 16 Combinazione: 2x2 Numero d'articolo: 9924.850 / E-No.: 372 111 229
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali