Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9940 - Prefix Scatola d'incasso
Lista materiale
9940
CNSORDERNO
Art. No.
9940
BZ
Designazione
Prefix Scatola d'incasso nel betume 1x1, Ø30mm per fissazione all'armatura
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
97.5 mm
K
Combinazione
1x1
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
AF
Numero di alette
10
ENO
E-No.
372 711 309
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
96.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.810 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614251127
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Prefix Scatola d'incasso Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo Apertura Ø: 30mm Di polietilene, senza alogeni, onforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Profondità: 97mm Combinazione: 1x1 Numero d'articolo: 9940 / E-No.: 372 711 309
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali