{agro_bim/betonbau/9951.prj},{NB=9951(2)},{CNSORDERNO=9951},{BZ=Wandauslass, 90x45x50 mm},{LOD=2},{L=90},{B=45},{T=50},{DA=30},{RK=2},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 930 028},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=40.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.290},{CNSEAN=7611614025902},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Wandauslass Installation in: Sichtbeton, Betonk Länge x Breite x Tiefe: 90 x 45 x 50 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 30 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Artikelnummer: 9951 / E-No.: 165 930 128},{PICTURESMALL=9951.png},{ETIM40=EC001796}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1