{agro_bim/betonbau/9952.prj},{NB=9952(2)},{CNSORDERNO=9952},{BZ=Deckenauslass, 90x90x59 mm},{LOD=2},{L=90},{B=90},{T=59},{DA=45},{RK=4},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 920 128},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=109.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.820},{CNSEAN=7611614025919},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Deckenauslass Installation in: Beton Länge x Breite x Tiefe: 90 x 90 x 59 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 45 mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 4x Artikelnummer: 9952 / E-No.: 165 920 128},{PICTURESMALL=9952.png},{ETIM40=EC001796}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1