Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9957 - Supporto telescopico per il montaggio in calcestruzzo
Lista materiale
9957
CNSORDERNO
Art. No.
9957
BZ
Designazione
Supporto telescopico per il montaggio in calcestruzzo, per spessori del muro 15-30cm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
110 mm
B
Larghezza
110 mm
H
Altezza
mm
AN
Numero di chiodi
4
CNSMAT
Materiale
Polietilene
ES
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
GP
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 903 409
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
237.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614075365
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Sostegno telescopico Installazzioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Profondità: 110 x 110 x 150-300mm Per il supporto di tutte le scatole (99xx.xx senza elemento di supporto) in una cassaforma di legno verticalte Di polietlilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Per spessore del muro senza prolungamento: da 135-205mm + altezza scatola Per spessore del muro con prolungamento: da 195-265mm + altezza scatolac Numero di chiodi: 4 Numero d'articolo: 9957 / E-No.: 372 903 409
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali