Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9958.22 - Supporto apparecchi con scatola da incasso I+I
Lista materiale
9958.22
CNSORDERNO
Art. No.
9958.22
BZ
Designazione
Supporto apparecchi con scatola da incasso gr. I+I per facciate isolate
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
100 mm
B
Larghezza
220 mm
H
Altezza
60-160 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
6
K
Combinazione
1x1/2x1
ISOMAT
Materiale isolante
Lana di roccia
CNSMAT
Materiale
Polyethylen
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
650 °C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-Numero
372911209
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
404.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
6.74 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614185316
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Supporto apparecchi con scatola da incasso I+I per installazioni nelle facciate isolate esternamente Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 100 x 60-160 mm. Fatto di polietilene, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 650°C Numero d'articolo: 9958.22 / E-No.: 372 911 209
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali