Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9966.21 - Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
Lista materiale
9966.21
CNSORDERNO
Art. No.
9966.21
BZ
Designazione
Supporto apparecchi modulare 160-240 mm, con piastra di montaggio universale, per spessori d'isolamento 160-240 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
220 mm
B
Larghezza
110 mm
H
Altezza
160 - 240 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
K
Combinazione
Leuchtenauslass / Montageplatte
S
Caviglia da avvitare
1x200 mm / 1x240 mm mm
ISOMAT
Materiale isolante
Neopor
CNSMAT
Materiale
Polyethylen
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 °C nach EN 60695-2-11
VT
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
ENO
E-Numero
372804409
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
283 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.094 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268743
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm con piastra di montaggio e uscita per lampada per installazioni nelle facciate isolate esternamente Lunghezza x Largezza x Altezza: 220 x 110 x 160-240 mm. Fatto di polietilene, isolante Neopor, senza alogeni, con prova al filo incandescente a 850°C Numero d'articolo: 9916.21 / E-No.: 372 804 409
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali