Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9803.06 - Opbouwdoos
Bill of material
9803.06
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9803.06
BZ
Aanwijzing
Opbouwdoos, 142x142x71mm met klem 5x6mm², IP 54
LOD
level of detail
L
Lengte
142 mm
B
Breedte
142 mm
H
Hoogte
71 mm
F
Kleur
RAL 7035
KK
Klembereik
9 - 14 / 14 - 22
AK
Avantal terminals
5x6 mm^2
CNSMAT
Materiaal
Polyethylen
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
MINTEMP
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
MAXTEMP
maximale gebruikstemperatuur
60 °C
ENO
E-Nummer
152145328
CNSMASSEXACT
Gewicht
333.8 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614038018
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Opbouwverdeeldozen IP 54 Voor kabelinvoeren Lengte x Breedte x Hoogte: 142 x 142 x 71 mm Polyethyleen, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Kabel-klembereik: 9-14 / 14-22 Aantal klemmen: 5x6 mm² Kleur: RAL 7035 Artikelnummer: 9803.06 / E-nr.: 152 145 328
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    AGRO
    9802 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9803.10 - Opbouwdoos
    AGRO
    9821 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9801 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9803.12 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9805 - Opbouwdoos
    AGRO
    9820 - Opbouwdoos IP 54
    AGRO
    9197-77 - Verbindingskast 235 x 205 x 72 mm
    AGRO
    9195-77 - Verbindingskast 107 x 107 x 53 mm
    AGRO
    9806.065 - Opbouwdoos IP 2X
    AGRO
    9196-77 - Verbindingskast 165 x 165 x 72 mm
    AGRO
    9806.120 - Opbouwdoos IP 2X
    AGRO
    9966.21 - Systeem-apparatenhouder 160-240mm
    AGRO
    9803 - Opbouwdoos IP 54
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices