Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9806.120 - Opbouwdoos IP 2X
Bill of material
9806.120
CNSORDERNO
Art.-Nu.
9806.120
BZ
Aanwijzing
Opbouwdoos IP 2X
LOD
level of detail
L
Lengte
120 mm
B
Breedte
120 mm
H
Hoogte
60 mm
F
Kleur
RAL 9010
CNSMAT
Materiaal
PC / ABS
ES
Eigenschappen
Halogeenvrije
GP
Gloeidraadtest
850 ºC volgens EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
150600038
CNSMASSEXACT
Gewicht
156.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.45 L
CNSEAN
EAN-Code
7611614282596
INFOLINK
Datablad
HTML (Online)
INFOTEXT
Info tekst
Opbouwverdeeldoos IP 2x NIEUW Voor kabelinvoeren Lengte x Breedte x Hoogte: 120 x 120 x 60 mm PC / ABS, halogeenvrij, gloeidraadproef 850°C, SEV-getest Kleur: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.120 / E-nr.: 150 600 038
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices