{agro_bim/unterputz/9922.prj},{NB=9922(2)},{CNSORDERNO=9922},{L=130},{B=70},{T=70},{RK=8},{CNSMASSEXACT=89.000},{BZ=Einlasskasten 2x1, mit Stabideckel und Trennwand},{K=2x1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 101 129},{IP=-},{OP=50},{CNSEAN=7611614073255},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 2x1 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 70 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 2x1 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 8x Artikelnummer: 9922 / E-No.: 372 101 129},{PICTURESMALL=9922.png},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1