Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
6553 - Installationkanal Aluminium
Stückliste
6553
CNSORDERNO
Art.-Nr.
6553
BZ
Bezeichnung
Installationskanal ALU, BxHxL = 35x20x2000 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
2000 mm
B
Breite
35 mm
H
Höhe
20 mm
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
ENO
E-Nummer
127300269
CNSEAN
EAN-Code
7611614282374
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installationskanal Für Schutz zur Leitungsführung Länge x Breite x Höhe: 2000 x 35 x 20 mm Aus eloxiertem Aluminium, Boden gelocht Artikelnummer: 6553 / E-No.: 127 300 269
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen