{agro_bim/betonbau/1283_63.prj},{NB=1283-63(2)},{CNSORDERNO=1283-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=200},{LB=212},{ENO=920896629},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=146.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547384},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 212 mm Artikelnummer: 1283-63 / E-No.: 920 896 629},{PICTURESMALL=1283_63.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1