{agro_bim/betonbau/9911_12.prj},{NB=9911.12(2)},{CNSORDERNO=9911.12},{BZ=Steckdeckel, 185x130 mm},{LOD=2},{L=185},{B=130},{H=3.5},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 912 708},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=61.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.160},{CNSEAN=7611614041889},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel Für UP- Abzweigdosen 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 185 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9911.02 / E-No.: 155 910 708},{PICTURESMALL=9911_12.png},{ETIM40=EC002656}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1