{agro_bim/betonbau/4530.prj},{NB=4530(2)},{CNSORDERNO=4530},{BZ=Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre},{LOD=2},{L=61},{B=78},{H=75},{RK=1},{AN=2},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=126 589 052},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=34.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.728},{CNSEAN=7611614222738},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Übergangsdübel M20/25 für KRFG-Rohre Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 61 x 78 x 75 mm Aus Polyethylen, halogenfrei Rohr-Kombieinführungen M20/25: 1x Anzahl Nägel: 2 Artikelnummer: 4530 / E-No.: 126 589 052},{PICTURESMALL=4530.png},{ETIM40=EC001796}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1